Moteur pas à pas drylin® E, version longue, cordon avec connecteur JST, NEMA 17

MOT-AN-S-060-008-042-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-008-042-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-008-042-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-008-042-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Moteur pas à pas drylin® E, version longue, cordon avec connecteur JST, NEMA 17
Moteur pas à pas drylin® E, version longue, cordon avec connecteur JST, NEMA 17
Moteur pas à pas drylin® E, version longue, cordon avec connecteur JST, NEMA 17
Moteur pas à pas drylin® E, version longue, cordon avec connecteur JST, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : NEMA17 / bride de 42 mm
  • Indice de protection : IP40
  • Couple de maintien : 2,00 Nm
  • Courant nominal : 2,50 A
  • Raccordements moteur : cordons à connecteur JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-008-042-L-A-AAAA

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique