Moteur pas à pas drylin® E à connecteur et codeur, protection contre les éclaboussures, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS video
igus-icon-lupe
1 sur 5
Moteur pas à pas drylin® E à connecteur et codeur, protection contre les éclaboussures, NEMA 17
Moteur pas à pas drylin® E à connecteur et codeur, protection contre les éclaboussures, NEMA 17
Moteur pas à pas drylin® E à connecteur et codeur, protection contre les éclaboussures, NEMA 17
Moteur pas à pas drylin® E à connecteur et codeur, protection contre les éclaboussures, NEMA 17
Moteur pas à pas drylin® E à connecteur et codeur, protection contre les éclaboussures, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : NEMA17 / bride de 42 mm
  • Indice de protection : IP65
  • Couple de maintien : 0,50 Nm
  • Courant nominal : 1,80 A
  • Raccordement moteur : connecteurs métriques M12
  • Joint à lèvre intégré empêchant l'eau de pénétrer
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique