- Taille : NEMA17 / bride de 42 mm
- Indice de protection carter moteur : IP65 (étanchéité arbre IP52)
- Couple de maintien : 0,50 Nm
- Courant nominal : 1,80 A
- Raccordements moteur : connecteurs métriques M12
Changer de langue :
Petit, mais puissant
Ce moteur compact convainc par un couple et des régimes élevés. Il fonctionne avec précision, impressionne par son pilotage simple, est robuste et peu coûteux. Ce moteur pas à pas est utilisé pour les appareils de mesure et dans l'automatisation industrielle. Le moteur est raccordé à l'aide d'un connecteur métrique M12(17). Celui-ci est installé directement sur la partie arrière du carter. L'avantage de cette structure est que le carter moteur a ainsi une protection IP65. Le codeur est lui aussi muni d'un connecteur métrique M12(17). Le codeur est intégré au carter du moteur. Les deux connecteurs sont donc l'un à côté de l'autre dans la partie arrière du moteur.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24