Moteur pas à pas drylin® E à connecteur, NEMA 17

Standard
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 sur 5
Moteur pas à pas drylin® E à connecteur, NEMA 17
Moteur pas à pas drylin® E à connecteur, NEMA 17
Moteur pas à pas drylin® E à connecteur, NEMA 17
Moteur pas à pas drylin® E à connecteur, NEMA 17
Moteur pas à pas drylin® E à connecteur, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : NEMA17 / bride de 42 mm
  • Indice de protection carter moteur : IP65 (étanchéité arbre IP52)
  • Couple de maintien : 0,50 Nm
  • Courant nominal : 1,80 A
  • Raccordement moteur : connecteurs métriques M12
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique