- Taille : NEMA17 / bride de 42 mm
- Indice de protection : IP40
- Couple de maintien : 0,50 Nm
- Courant nominal : 1,80 A
- Raccordements moteur : cordon à connecteur JST, codeur à connecteur JST
Changer de langue :
Petit, mais puissant
Ce moteur compact convainc par un couple et des régimes élevés. Il fonctionne avec précision, impressionne par son pilotage simple, est robuste et peu coûteux. Ce moteur pas à pas est utilisé pour les appareils de mesure et dans l'automatisation industrielle. Un connecteur JST est disponible pour le raccordement du moteur. Celui-ci dépasse de 300 mm de la partie arrière du carter moteur. L'avantage de ce raccordement réside dans le fait qu'il est économique par rapport à un connecteur métrique. Le codeur est aussi équipé d'un connecteur JST. Celui-ci n'a par contre pas de câble. Le câble de la carte de pilotage est directement raccordé au codeur.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24