Moteur pas à pas drylin® E, fils avec JST-connecteur et double arbre, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB video
igus-icon-lupe
1 sur 5
Moteur pas à pas drylin® E, fils avec JST-connecteur et double arbre, NEMA 17
Moteur pas à pas drylin® E, fils avec JST-connecteur et double arbre, NEMA 17
Moteur pas à pas drylin® E, fils avec JST-connecteur et double arbre, NEMA 17
Moteur pas à pas drylin® E, fils avec JST-connecteur et double arbre, NEMA 17
Moteur pas à pas drylin® E, fils avec JST-connecteur et double arbre, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : NEMA17 / bride de 42 mm
  • Indice de protection : IP40
  • Couple de maintien : 0,5 Nm
  • Courant nominal : 1,80 A
  • Raccordements moteur : cordons à connecteur JST
  • Exécution : double arbre
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique