- Taille : NEMA 14 / bride de 35 mm
- Indice de protection : IP40
- Couple de maintien : 0,18 Nm
- Courant nominal : 1,20 A
- Raccordements moteur : cordon à connecteur JST, codeur à connecteur JST
Changer de langue :
Petit, mais puissant
Ce moteur compact convainc par un bon couple et des régimes élevés. Il fonctionne avec précision, impressionne par son pilotage simple, est robuste et peu coûteux. Ce moteur pas à pas est utilisé pour les appareils de mesure et dans l'automatisation industrielle. Un connecteur JST est disponible pour le raccordement du moteur. Celui-ci dépasse de 300 mm de la partie arrière du carter moteur. L'avantage de ce raccordement réside dans le fait qu'il est économique par rapport à un connecteur métrique. Le codeur est aussi équipé d'un connecteur JST. Celui-ci n'a par contre pas de câble. Le câble de la carte de pilotage est directement raccordé au codeur.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24