Moteur pas à pas drylin® E, fils à connecteur JST et frein, NEMA 14

MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Moteur pas à pas drylin® E, fils à connecteur JST et frein, NEMA 14
Moteur pas à pas drylin® E, fils à connecteur JST et frein, NEMA 14
Moteur pas à pas drylin® E, fils à connecteur JST et frein, NEMA 14
Moteur pas à pas drylin® E, fils à connecteur JST et frein, NEMA 14
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : NEMA 14 / bride de 35 mm
  • Indice de protection : IP40
  • Couple de maintien : 0,18 Nm
  • Courant nominal : 1,20 A
  • Raccordements moteur : cordon à connecteur JST, frein à cordon
  • Tension de freinage : 24V
  • Frein intégré pour charges verticales
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique