Moteur pas à pas drylin® E, fils avec connecteur JST, version courte, NEMA 11 

Standard
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Moteur pas à pas drylin® E, fils avec connecteur JST, version courte, NEMA 11 
Moteur pas à pas drylin® E, fils avec connecteur JST, version courte, NEMA 11 
Moteur pas à pas drylin® E, fils avec connecteur JST, version courte, NEMA 11 
Moteur pas à pas drylin® E, fils avec connecteur JST, version courte, NEMA 11 
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : NEMA 11 / bride de 28 mm
  • Indice de protection : IP40
  • Couple de maintien : 0,061 Nm
  • Courant nominal : 0,70 A
  • Raccordements moteur : cordons à connecteur JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAO

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique