Moteur drylin® E à connecteur et protection contre les éclaboussures, NEMA 23

MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Moteur drylin® E à connecteur et protection contre les éclaboussures, NEMA 23
Moteur drylin® E à connecteur et protection contre les éclaboussures, NEMA 23
Moteur drylin® E à connecteur et protection contre les éclaboussures, NEMA 23
Moteur drylin® E à connecteur et protection contre les éclaboussures, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : NEMA 23 / bride de 56 mm
  • Indice de protection : IP65
  • Couple de maintien : 1,70 Nm
  • Courant nominal : 3,00 A
  • Raccordement moteur : connecteurs métriques M12
  • Joint à lèvre intégré empêchant l'eau de pénétrer
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures