Câble impulseur readycable® adapté à Baumüller 448823, câble de base ECN1313/EQN1325, PUR 10 x d, Speedtec

MAT9940273 product image
igus-icon-lupe
  • Pour sollicitations moyennes
  • Gaine extérieure en PUR
  • Résistance aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Non propagateur de flamme
  • Offshore
  • Résistance aux réfrigérants
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Blindage général
  • Résistant aux entailles
  • Sans PVC
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9940273

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures