Câble de puissance readycable® selon les standards Siemens 6FX_002-5CG62, câble de base PVC 15 x d

MAT98615136 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de PUR résistant aux huiles, extrudé sous pression 2. Blindage en cuivre extrêmement résistant à la flexion 3. Bandage de feuille sur la couche extérieure 4. Blindage de cuivre toronné en paires très résistant à la flexion 5. Conducteurs d'alimentation toronnés avec éléments de commande et éléments résistants à la traction 6. Conducteur résistant à la flexion
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT98615136 product image
1. Mélange à base de PUR résistant aux huiles, extrudé sous pression 2. Blindage en cuivre extrêmement résistant à la flexion 3. Bandage de feuille sur la couche extérieure 4. Blindage de cuivre toronné en paires très résistant à la flexion 5. Conducteurs d'alimentation toronnés avec éléments de commande et éléments résistants à la traction 6. Conducteur résistant à la flexion
  • Pour sollicitations moyennes
  • Gaine extérieure en PUR
  • Avec blindage
  • Résistance aux huiles et aux liquides de refroidissement
  • Résistant aux entailles
  • Non propagateur de flamme
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans PVC et sans produits halogènes
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT98615136

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique