Câble de signaux readycable® selon les standards Siemens 6FX_002-2DC34, câble prolongateur PUR 10 x d

MAT9841551 product image
igus-icon-lupe
1. Gaine extérieure : mélange à base de PUR extrudé sous pression 2. Bandage : matériau non-tissé en plastique 3. Blindage général : tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 4. Bandage : pellicule en plastique 5. Isolation des conducteurs : mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 6. Conducteur : conducteur spécial à fils de cuivre étamé très résistant à la flexion. 7. Soulagement des efforts de traction : élément de noyau résistant à la traction
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9841551 product image
1. Gaine extérieure : mélange à base de PUR extrudé sous pression 2. Bandage : matériau non-tissé en plastique 3. Blindage général : tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 4. Bandage : pellicule en plastique 5. Isolation des conducteurs : mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 6. Conducteur : conducteur spécial à fils de cuivre étamé très résistant à la flexion. 7. Soulagement des efforts de traction : élément de noyau résistant à la traction
  • Pour sollicitations moyennes
  • Gaine extérieure en PUR
  • Résistance aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Non propagateur de flamme
  • Offshore
  • Résistance aux réfrigérants
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Blindage général
  • Résistant aux entailles
  • Sans PVC
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9841551
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique