Câble de puissance readycable® convenant à Siemens 6FX_002-2DB10, câble de base, PUR 10 x d

MAT9821501 product image
igus-icon-lupe
1. Gaine extérieure : mélange à base de PUR extrudé sous pression<br />2. Blindage général : tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion<br />3. Gaine intérieure : mélange à base de PUR surmoulé par extrusion<br /> 4. Blindage d'éléments : tressage de fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion<br />5. Bandage : pellicule en plastique<br />6. Isolation des conducteurs : mélange à base de TPE de grande qualité mécanique<br />7. Conducteur : conducteur spécial très fin à fils de cuivre nu très résistant à la flexion<br />8. Soulagement des efforts de traction : élément de noyau résistant à la traction
igus-icon-lupe
MAT9821501 product image
igus-icon-lupe
1 sur 3
MAT9821501 product image
1. Gaine extérieure : mélange à base de PUR extrudé sous pression<br />2. Blindage général : tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion<br />3. Gaine intérieure : mélange à base de PUR surmoulé par extrusion<br /> 4. Blindage d'éléments : tressage de fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion<br />5. Bandage : pellicule en plastique<br />6. Isolation des conducteurs : mélange à base de TPE de grande qualité mécanique<br />7. Conducteur : conducteur spécial très fin à fils de cuivre nu très résistant à la flexion<br />8. Soulagement des efforts de traction : élément de noyau résistant à la traction
MAT9821501 product image
  • Pour les sollicitations très élevées
  • Gaine extérieure en PUR
  • Blindage général
  • Résistance aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Résistance aux réfrigérants
  • Résistant aux entailles
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9821501
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus® définit la longueur de câble comme la longueur complète, connecteurs ou confectionnement à extrémité nue compris.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures