readycable® câble dual adapté à Siemens 6FX3_02-7CD01, câble de base, PVC 15 x d

MAT9761586 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de PVC résistant aux huiles, extrudé sous pression 2. Blindage en cuivre extrêmement résistant à la flexion 3. Bandage de feuille sur la couche extérieure 4. Blindage de cuivre toronné en paires très résistant à la flexion 5. Conducteurs d'alimentation toronnés avec éléments de commande et éléments résistants à la traction 6. Conducteur résistant à la flexion
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9761586 product image
1. Mélange à base de PVC résistant aux huiles, extrudé sous pression 2. Blindage en cuivre extrêmement résistant à la flexion 3. Bandage de feuille sur la couche extérieure 4. Blindage de cuivre toronné en paires très résistant à la flexion 5. Conducteurs d'alimentation toronnés avec éléments de commande et éléments résistants à la traction 6. Conducteur résistant à la flexion
  • Pour sollicitations moyennes
  • Gaine extérieure en PVC
  • Avec blindage
  • Résistance aux huiles
  • Non propagateur de flamme
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9761586

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique