Câble servoconducteur readycable® selon les standards Siemens 6FX_002-5DN05, câble prolongateur, PVC 10 x d

MAT9751544 product image
igus-icon-lupe
1. Gaine extérieure : mélange à base de PVC extrudé sous pression, résistant aux huiles 2. Blindage général : tressage en fils de cuivre étamé résistant à la flexion 3. Bandage : matériau non tissé en plastique 4. Remplissage : fils en plastique 5. Isolation des conducteurs : mélange à base de TPE de grande qualité mécanique, à faible capacité 6. Conducteurs : version en fils de cuivre nus très résistants à la flexion 7. Bandage des éléments : pellicule en plastique 8. Pellicule de blindage : pellicule en plastique revêtue d'aluminium 9. Blindage des éléments : tressage en fils de cuivre étamé résistant à la flexion. 10. Soulagement des efforts de traction : élément de noyau résistant à la traction
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9751544 product image
1. Gaine extérieure : mélange à base de PVC extrudé sous pression, résistant aux huiles 2. Blindage général : tressage en fils de cuivre étamé résistant à la flexion 3. Bandage : matériau non tissé en plastique 4. Remplissage : fils en plastique 5. Isolation des conducteurs : mélange à base de TPE de grande qualité mécanique, à faible capacité 6. Conducteurs : version en fils de cuivre nus très résistants à la flexion 7. Bandage des éléments : pellicule en plastique 8. Pellicule de blindage : pellicule en plastique revêtue d'aluminium 9. Blindage des éléments : tressage en fils de cuivre étamé résistant à la flexion. 10. Soulagement des efforts de traction : élément de noyau résistant à la traction
  • Pour sollicitations moyennes
  • Gaine extérieure en PVC
  • Avec blindage
  • Résistance aux huiles
  • Non propagateur de flamme
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9751544
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique