readycable® Ligne de signalisation adaptée à Siemens 6FX3_02-5BL03, ligne de base, PVC 12,5 x d

MAT9741545 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de PVC résistant aux huiles 2. Blindage en cuivre tressé, très résistant à la flexion 3. Bandage avec pellicule sur la couche extérieure 4. Mélange à base de TPE adapté sur le blindage des paires 5. Enrobage en cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 6. Élément de noyau résistant à la traction 7. Conducteur spécial à fils fins
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9741545 product image
1. Mélange à base de PVC résistant aux huiles 2. Blindage en cuivre tressé, très résistant à la flexion 3. Bandage avec pellicule sur la couche extérieure 4. Mélange à base de TPE adapté sur le blindage des paires 5. Enrobage en cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 6. Élément de noyau résistant à la traction 7. Conducteur spécial à fils fins
  • Pour sollicitations moyennes
  • Gaine extérieure en PVC
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-4-1)
  • Sans silicone
  • Non propagateur de flamme
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9741545

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique