Câble de signaux readycable® selon les standards Siemens 6FX_002-2DC20, câble prolongateur PVC 10 x d

MAT9741505 product image
igus-icon-lupe
1. Gaine extérieure : mélange à base de PVC extrudé sous pression, résistant aux huiles 2. Blindage général : tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Bandage : pellicule en plastique 4. Isolation des conducteurs : mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 5. Conducteur : conducteur spécial à fils de cuivre étamé très résistant à la flexion. 6. Soulagement des efforts de traction : élément de noyau résistant à la traction
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9741505 product image
1. Gaine extérieure : mélange à base de PVC extrudé sous pression, résistant aux huiles 2. Blindage général : tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Bandage : pellicule en plastique 4. Isolation des conducteurs : mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 5. Conducteur : conducteur spécial à fils de cuivre étamé très résistant à la flexion. 6. Soulagement des efforts de traction : élément de noyau résistant à la traction
  • Pour sollicitations moyennes
  • Gaine extérieure en PVC
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-4-1)
  • Sans silicone
  • Non propagateur de flamme
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9741505
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique