readycable® câble dual adapté à Siemens 6FX3_02-7CD01, câble de base, PVC 15 x d

MAT95615101 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base d'iguPUR extrudé 2. Blindage en cuivre tressé 3. Conducteurs toronnés à une longueur de pas optimisée 4. Conducteur résistant à la flexion
igus-icon-lupe
play iconMAT95615101 video
igus-icon-lupe
1 sur 3
MAT95615101 product image
1. Mélange à base d'iguPUR extrudé 2. Blindage en cuivre tressé 3. Conducteurs toronnés à une longueur de pas optimisée 4. Conducteur résistant à la flexion
MAT95615101 video
  • Pour sollicitations flexibles
  • Gaine extérieure en iguPUR
  • Blindage général
  • Non propagateur de flamme
  • Sans silicone
  • Résistance aux UV : moyenne
  • Résistance aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT95615101

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures