Câble de signaux readycable® selon les standards Siemens 6FX_002-2CA15, câble de base iguPUR 15 x d

MAT9541503 product image
igus-icon-lupe
1. Gaine extérieure : iguPUR extrudé sous pression 2. Blindage général : tressage en fils de cuivre étamé 3. Pellicule de blindage : pellicule en plastique recouverte d'aluminium 4. Bandage : pellicule en plastique 5. Conducteur drain : cordon en fils de cuivre étamé 6. Isolation des conducteurs : mélange à base de TPE de grande qualité mécanique (selon la spécification bus) 7. Conducteurs : cordon en fils de cuivre nus 8. Soulagement des efforts de traction : élément de noyau en plastique
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9541503 product image
1. Gaine extérieure : iguPUR extrudé sous pression 2. Blindage général : tressage en fils de cuivre étamé 3. Pellicule de blindage : pellicule en plastique recouverte d'aluminium 4. Bandage : pellicule en plastique 5. Conducteur drain : cordon en fils de cuivre étamé 6. Isolation des conducteurs : mélange à base de TPE de grande qualité mécanique (selon la spécification bus) 7. Conducteurs : cordon en fils de cuivre nus 8. Soulagement des efforts de traction : élément de noyau en plastique
  • Pour sollicitations flexibles
  • Gaine extérieure en iguPUR
  • Résistance aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Sans silicone
  • Non propagateur de flamme
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9541503
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique