Câble servoconducteur readycable® adapté à Baumüller 448123, câble de base 36 A, PVC 7,5 x d, Speedtec

MAT9295140 product image
igus-icon-lupe
  • Pour les sollicitations élevées
  • Gaine extérieure en PVC
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-4-1)
  • Sans silicone
  • Non propagateur de flamme
  • Blindage général
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9295140

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures