Câble résolveur readycable® adapté à Baumüller 448944, câble prolongateur SRS/SRM50 & SKS/SKM36, TPE 6,8 x d, Speedtec

MAT9293040 product image
igus-icon-lupe
  • Pour les sollicitations très élevées
  • Gaine extérieure en TPE
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans PVC
  • CFRIP®
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9293040

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures