Câble de signaux readycable® selon les standards Siemens 6FX_002-2CA15, câble de base PVC 10 x d

MAT9170003 product image
igus-icon-lupe
1. Gaine extérieure : mélange à base de PVC extrudé sous pression, résistant aux huiles 2. Blindage général : tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Bandage : pellicule en plastique 4. Gaine d'éléments : mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 5. Blindage d'éléments : enrobage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 6. Isolation des conducteurs : mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 7. Conducteur : conducteur spécial à fils de cuivre étamé très résistant à la flexion. 8. Soulagement des efforts de traction : élément de noyau résistant à la traction
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9170003 product image
1. Gaine extérieure : mélange à base de PVC extrudé sous pression, résistant aux huiles 2. Blindage général : tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Bandage : pellicule en plastique 4. Gaine d'éléments : mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 5. Blindage d'éléments : enrobage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 6. Isolation des conducteurs : mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 7. Conducteur : conducteur spécial à fils de cuivre étamé très résistant à la flexion. 8. Soulagement des efforts de traction : élément de noyau résistant à la traction
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
igus-icon-lieferzeitMAT9170003
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique