Câble de signaux readycable® selon les standards Siemens 6FX_002-2CB31, câble de base TPE 5 x d

MAT9070007 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression, sans produits halogènes 2. Tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Mélange à base de TPE surmoulé par extrusion 4. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 5. Conducteur en fil de cuivre nu très résistant à la flexion 6. Élément de noyau résistant à la traction 7. Faisceau toronné à une longueur et un sens de pas optimisés
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9070007 product image
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression, sans produits halogènes 2. Tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Mélange à base de TPE surmoulé par extrusion 4. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 5. Conducteur en fil de cuivre nu très résistant à la flexion 6. Élément de noyau résistant à la traction 7. Faisceau toronné à une longueur et un sens de pas optimisés
  • Pour les sollicitations extrêmes
  • Gaine extérieure en TPE
  • Blindage général
  • Résistance aux réfrigérants
  • Souplesse maintenue à très basse température
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Résistance aux UV
  • Sans PVC
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • CFRIP®
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9070007
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique