Câble de signaux readycable® selon les standards Siemens 6FX_002-2CA51, câble de base TPE 7,5 x d

MAT9070005 product image
igus-icon-lupe
1. Gaine extérieure : mélange à base de TPE extrudé sous pression, résistant aux huiles 2. Blindage général : tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Gaine intérieure : mélange à base de TPE surmoulé par extrusion 4. Gaine d'éléments : mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 5. Blindage d'éléments : enrobage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 6. Bandage : matériau non-tissé en plastique 7. CFRIP : fil à tirer pour un dénudage plus rapide 8. Isolation des conducteurs : mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 9. Conducteurs : cordon en fils de cuivre étamé très résistant à la flexion 10. Soulagement des efforts de traction : élément de noyau résistant à la traction
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9070005 product image
1. Gaine extérieure : mélange à base de TPE extrudé sous pression, résistant aux huiles 2. Blindage général : tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Gaine intérieure : mélange à base de TPE surmoulé par extrusion 4. Gaine d'éléments : mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 5. Blindage d'éléments : enrobage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 6. Bandage : matériau non-tissé en plastique 7. CFRIP : fil à tirer pour un dénudage plus rapide 8. Isolation des conducteurs : mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 9. Conducteurs : cordon en fils de cuivre étamé très résistant à la flexion 10. Soulagement des efforts de traction : élément de noyau résistant à la traction
  • Pour les sollicitations très élevées
  • Gaine extérieure en TPE
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans PVC
  • CFRIP®
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9070005
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique