Rotules lisses igubal®L'utilisation de rotules lisses est souvent synonyme de poids élevé, de montage complexe et de coûts élevés. A long terme, un entretien finit par s'avérer nécessaire et seules les exécutions spéciales résistent à la corrosion. Souvent, les roulements ou les paliers lisses subissent des sollicitations trop fortes en raison de charges de bord et cassent prématurément, ou encore ils doivent être remis aux cotes, réusinés ou modifiés pour compenser les défauts d'alignement. Les rotules lisses igubal® mettent fin à ces inconvénients et offrent de nouvelles possibilités dans la conception de votre application. Elles sont simples à manipuler, économiques, très légères et très robustes.
Le boîtier est réalisé en igumid G, un polymère renforcé de fibres longues particulièrement résistant aux coups. Pour des températures comprises entre -30 °C et +80 °C en continu.
Sur les rotules lisses standard, la calotte sphérique est en iglidur® W300, un matériau au coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et ayant une tendance minime au stick slip. Cette dernière propriété est très importante en présence de charges réduites et de mouvements très lents.
- Montage facile
- Economique
- Boîtier fendu
Domaines d'application type- Produits alimentaires
- Secteur ferroviaire
- Secteur automobile
- Construction d'installations
Vous trouverez de nombreux autres domaines d'utilisation dans nos secteurs d'activité
Dans quel cas le choisir ?- En présence d'une charge axiale et radiale élevée
- En cas de montage extrêmement simple
- En présence d'espaces de montage extrêmement restreints
- Si une résistance aux agents chimiques est souhaitée
- Si une alternative économique est souhaitée
- Si des paliers insensibles à la saleté sont requis
- Si des défauts d'alignement doivent être compensés
| Dans quel cas ne pas le choisir- Si la température est supérieure à +80 °C
- Si des dimensions supérieures à 30 mm sont nécessaires
- Si des vitesses de rotation supérieures à 0,5 m/s doivent être réalisées
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient |
TolérancesLes rotules lisses sans entretien igubal® sont conçues avec une tolérance E10 pour le diamètre intérieur. Les arbres doivent avoir une tolérance comprise entre h6 et h9. Le jeu du palier permet de compenser des dilatations des paliers en cas d'échauffement.
MontageLes rotules lisses igubal® sont montées dans un alésage H7 et doivent être sécurisées axialement. Un alignement exact du boîtier n’est pas nécessaire, la rotule lisse compensant d’elle même les éventuels défauts d’alignement.