Ecrou à collerette pour vis trapézoïdale drylin®, à multi filets J350FRM

J350FRM-1315TR06X2P1 product image
igus-icon-lupe
J350FRM-1315TR06X2P1 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
J350FRM-1315TR06X2P1 product image
J350FRM-1315TR06X2P1 technical drawing
  • Material: iglidur J350
  • Thread direction: right hand
  • Type of thread: trapezoidal thread: absorption of higher axial forces
  • Version: Standard
  • Cylindrical lead screw nut with flange
  • Multi start
igus-icon-lieferzeitJ350FRM-1315TR06X2P1

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures