igubal ESRM-2.0 – la deuxième génération de notre palier à colonne destiné au secteur solaire, avec logement d'arbre
Le palier sphérique ESRM-2.0 présente une hauteur totale réduite et remplace la moitié supérieure du boîtier utilisée jusqu'à présent par un étrier en tôle galvanisée de 2 mm. Malgré la faible épaisseur du matériau, celui-ci garantit une grande rigidité structurelle. Le revêtement Magnelis® offre une protection anticorrosion auto-réparatrice et augmente la durabilité du composant. La partie inférieure du boîtier est en Solarmid G, tandis que le composant de palier sphérique est en iglidur P UV. Ces deux matériaux présentent une stabilité aux UV environ trois fois supérieure à celle des matériaux de première génération.
Une répartition ciblée des matériaux renforce la stabilité structurelle et, grâce à sa conception plus compacte, cette version offre un avantage en termes de coûts par rapport aux modèles précédents.