Actionneur linéaire drylin® E, cordons à connecteur JST et codeur, NEMA 23

DLE-LA-0006 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0006 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0006 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0006 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0006 video
igus-icon-lupe
1 sur 5
Actionneur linéaire drylin® E, cordons à connecteur JST et codeur, NEMA 23
Actionneur linéaire drylin® E, cordons à connecteur JST et codeur, NEMA 23
Actionneur linéaire drylin® E, cordons à connecteur JST et codeur, NEMA 23
Actionneur linéaire drylin® E, cordons à connecteur JST et codeur, NEMA 23
Actionneur linéaire drylin® E, cordons à connecteur JST et codeur, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille du moteur : NEMA23 / bride de 56 mm
  • Indice de protection : IP40
  • Couple de maintien : 2,00 Nm
  • Courant nominal : 4,20 A
  • Avance linéaire/pas de 1,8° : 0,06 mm
  • Force : 500 N
  • Raccordement moteur : cordon à connecteur JST, codeur à connecteur JST
  • Filets hélicoïdaux dryspin® à rendement élevé : DST 10 x 12
  • Écrous dryspin® sans graisse : 25 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0006

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique