Actionneur linéaire drylin® E, cordons à connecteur JST et codeur, NEMA 11

DLE-LA-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0002 video
igus-icon-lupe
1 sur 5
Actionneur linéaire drylin® E, cordons à connecteur JST et codeur, NEMA 11
Actionneur linéaire drylin® E, cordons à connecteur JST et codeur, NEMA 11
Actionneur linéaire drylin® E, cordons à connecteur JST et codeur, NEMA 11
Actionneur linéaire drylin® E, cordons à connecteur JST et codeur, NEMA 11
Actionneur linéaire drylin® E, cordons à connecteur JST et codeur, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille du moteur : NEMA11 / bride de 28 mm
  • Indice de protection : IP40
  • Couple de maintien : 0,12 Nm
  • Courant nominal : 1,00 A
  • Avance linéaire/pas de 1,8° : 0,0254 mm
  • Force : 50 N
  • Raccordement moteur : cordon à connecteur JST, codeur à connecteur JST
  • Filets hélicoïdaux dryspin® à rendement élevé : DST 6,35 x 5,08
  • Écrous dryspin® sans graisse : 15 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0002

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique