CFX46 clamps with standard base | cable diameter: 42 - 46 mm | width: 51 mm

CFX46.1 product image
igus-icon-lupe
CFX46.1 technical drawing
igus-icon-lupe
CFX46.1 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
CFX46.1 product image
CFX46.1 technical drawing
CFX46.1 technical drawing
  • Safe and secure installation
  • Space-saving and time-saving  installation
  • Durability for dynamic applications thanks to improved pressure elements
igus-icon-lieferzeitCFX46.1
Galvanized steel
42-46
Without shortened counterpan
1
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures