Colliers de serrage CFX18 avec pied normal | Diamètre du câble : 16 - 18 mm | Largeur : 22 mm

CFX18.1K product image
igus-icon-lupe
CFX18.1K technical drawing
igus-icon-lupe
CFX18.1K technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
CFX18.1K product image
CFX18.1K technical drawing
CFX18.1K technical drawing
  • Un montage sûr et encore plus sûr
  • Montage faisant gagner du temps et de la place
  • Retenue de longue durée pour les applications dynamiques grâce à des éléments de pression améliorés
igus-icon-lieferzeitCFX18.1K
Galvanized steel
16-18
With shortened counterpan
1
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures