Câble hybride chainflex® PUR CFSPECIAL.792 dédié au 7ème axe des robots

CFSPECIAL.792.012 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de PUR extrudé sous pression 2. Tressage de fils de cuivre étamé résistant à la flexion 3. Mélange à base de TPE extrudé sous pression 4. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 5. Conducteur fin en fils de cuivre nus
igus-icon-lupe
play iconCFSPECIAL.792.012 video
igus-icon-lupe
1 sur 3
CFSPECIAL.792.012 product image
1. Mélange à base de PUR extrudé sous pression 2. Tressage de fils de cuivre étamé résistant à la flexion 3. Mélange à base de TPE extrudé sous pression 4. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 5. Conducteur fin en fils de cuivre nus
CFSPECIAL.792.012 video
  • Gaine extérieure en PUR
  • Avec blindage
  • Résistance aux huiles et aux liquides de refroidissement
  • Non propagateur de flamme
  • Sans PVC et sans produits halogènes
  • Résistant aux entailles
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
igus-icon-lieferzeit-dotCFSPECIAL.792.012
(18G2,5)C

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique