D7 control system set for 3-axis kinematics

AK-DR-0037 product image
igus-icon-lupe

Product information

  • Without connecting cable
  • Set consists of 3x drylin D7

 

  • Can control stepper motors with up to 2.7A continuous current with a supply voltage of up to 48V
  • Ready to use immediately
  • Easy control
  • Exact positioning
igus-icon-lieferzeit-dotAK-DR-0037

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures