Commande moteur dryve - Sélectionner, cliquer, commander...
Courses, positions, vitesses, durées de fonctionnement : tout est défini en toute simplicité grâce au nouveau système de commande en ligne pour robots portiques et robots delta à 3 axes.
- Pas besoin de logiciel ni d´installation d´application, mise en service rapide
- Pilotage possible par smartphone (navigateur), tablette ou ordinateur portable
- Interface simple et intuitive, carte de pilotage installée en quelques minutes
- Compatibilité avec de nombreuses commandes industrielles (Siemens S7 / Beckhoff
par exemple)
- Pour moteurs DC, EC et pas à pas
- Economique
Prêt à l'emploi
Le système de commande de moteur dryve peut soit être connecté à votre réseau, soit être relié directement à l'unité de contrôle (PC ou API) via un câble réseau.
Vous pouvez ensuite accéder au système de commande directement dans votre navigateur, sans avoir à installer de logiciel.
Les réglages peuvent ainsi être effectués en une minute.
Commande simple
Grâce à l'interface de navigateur facile à utiliser, vous pouvez paramétrer les courses, la position,
la vitesse et les temps de course de votre axe linéaire. Les mouvements répétitifs,
appelées boucles « "»", peuvent être configurés en quelques secondes. Une fonction d’apprentissage permet de régler les positions d’un simple clic.
Normes industrielles
Grâce à des protocoles de communication standardisés tels que CANopen ou Modbus TCP utilisés comme passerelle, la connexion à
des automates industriels tels que le Siemens S7 ou le Beckhoff.
Les dix entrées numériques et les cinq sorties permettent une communication très simple avec les automates industriels,
mais aussi avec des modules open source abordables tels qu’Arduino ou Raspberry Pi.
Une technologie performante
dryve prend en charge les moteurs à courant continu, les moteurs EC et les moteurs pas à pas, aussi bien en boucle ouverte qu’en boucle fermée.
La tension d'alimentation élevée, pouvant atteindre 48 V, garantit des vitesses de rotation élevées du moteur. Le courant nominal élevé
de 7 A et le courant de crête élevé de 21 A permettent des mouvements puissants et dynamiques.