Ecrou pour vis trapézoïdale drylin®, A180SLM

A180SLM-2215TR10X2 product image
igus-icon-lupe
A180SLM-2215TR10X2 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
A180SLM-2215TR10X2 product image
A180SLM-2215TR10X2 technical drawing
  • Material: iglidur® A180
  • Thread direction: Left-hand thread
  • Thread type: Trapezoidal threads
  • Design: Standard
  • Cylindrical lead screw nut
igus-icon-lieferzeitA180SLM-2215TR10X2
22
15
TR10X2

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures