Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent rallongés de 10-15 jours ouvrables. La date de livraison est communiquée sur notre accusé de réception de commande.

Ecrou à collerette pour vis hélicoïdale drylin®, "zéro backlash", JFRM

  • Matériau: iglidur® J
  • Sens du filet: Filet à droite
  • Type de filet: Vis hélicoïdale : pas et vitesse de déplacement plus élevés
  • Version: Standard
  • Ecrou pour vis cylindrique à collerette
  • « zéro backlash »
Description de produit
Qu'est-ce que le jeu axial et comment l'éviter ?
Le jeu axial peut être décrit comme le mouvement perdu, le passage sans avancée sur la vis en raison de l'interstice entre la vis filetée et l'écrou fileté. On parle souvent aussi de jeu pour le décrire, mais le terme technique correct est jeu axial. Plus d'informations sur la réduction du jeu axial ici.
 
Ecrou zéro backlash
L'écrou ZB est l'une des solutions les plus précises. Il se compose de plusieurs pièces et s'ajuste automatiquement au fil du temps. Il convient tout particulièrement aux entraînements à vis hélicoïdale destinés au déplacement rapide de petites charges. Le principe de l'absence de jeu garantit un jeu minime sur toute la durée de vie.  Idéal pour les mouvements de positionnement et d'avancée dans la technique médicale, les laboratoires, l'impression ainsi que dans de nombreuses applications des biosciences.  
 
L'écrou se compose d'un écrou porteur, d'une bague à ressort de torsion, d'une rondelle et de l'élément axial. C'est à l'aide du ressort de torsion que le système à filetage est précontraint.
 
► Jeu axial minime sur toute la durée de vie
► Mouvements de positionnement et d'avancée plus précis
 
► Dans les vis hélicoïdales dryspin® et drylin®
► Ecrou à collerette
► Sens du filet : RH
► Matériau : iglidur® J
 
Remarque importante :
Un écrou standard devrait toujours être utilisé sur les applications avec de fortes charges, avec des températures élevées ou dans des milieux très sales. Tout simplement parce que les trois principes seraient sans effet en raison des sollicitations trop fortes. C'est pour cette raison que les charges axiales statiques maximales sont indiquées séparément pour chaque type d'écrou.
Données techniques
Accessoires
Téléchargements

Autres solutions

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24