Écrou en iglidur® J350 : matériau pour les températures jusqu'à +150°CNotre écrou fileté en polymère hautes performances iglidur® J350 peut être utilisé en continu à des températures moyennes à hautes. La température d'emploi en continu devrait idéalement se situer dans la plage de température de +60 à + 150°C afin d'obtenir les meilleures performances possibles du matériau.
Autres avantages :
► Stabilité dimensionnelle, même aux températures élevées
► Certification EN 45545 HL3, R24 possible
► Ideally suited for the railway industry► Bon coefficient de frottement aux charges moyennes
► Température maximale d'emploi en continu de +150 °C
► Pression de surface admissible sur la durée dans le filetage : 0 à 3,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Tous nos écrous pour vis filetées sont fabriqués en polymères hautes performances iglidur® résistants à l'usure.Vous disposez de 7 matériaux standards pour les différentes applications: iglidur J avec un rendement élevé à toutes les vitesses, iglidur J350 pour les températures jusqu'à +150 °C, iglidur A180 conforme aux exigences du FDA pour le secteur alimentaire et pharmaceutique, iglidur E7 pour les vitesses élevées à de faibles charges, iglidur R pour l'amortissement des oscillations et des vibrations, iglidur J200 comme meilleur matériau associé à l'aluminium et iglidur W300 pour les applications à fortes charges.
Vous en tirez les avantages suivants :
► 100 % sans graisse et sans entretien
► Longue durée de vie et robustesse dans les milieux hostiles<br />
► Résistance aux produits chimiques et à la moisissure
► Déplacement silencieux et sans vibrations
► Sans PTFE
► Conformité aux exigences du FDA avec l'A180
► Résistance aux fortes charges
► Utilisation longue durée sur une plage de température de -20 °C à +150 °C
Le matériau de base est aussi renforcé par des fibres techniques ou des matériaux de remplissage. Les lubrifiants solides, sous forme de particules microscopiques logées par millions dans de minuscules compartiments, sont intégrés au polymère de base, renforcé de fibres dans la plupart de cas. Ceci suffit pour permettre une lubrification suffisante de l’environnement immédiat et pour éviter le frottement du système. Ces additifs stabilisent considérablement nos écrous en termes de résistance à l'usure.
En plus de ce grand choix de matériaux standard pour les entraînements à vis, igus propose aussi un grand nombre de variantes pour la forme même des écrous :
Cylindrical lead screw nutsCylindrical lead screw nuts with spanner flatsFlange lead screw nutsFlange lead screw nuts with spanner flatsHeavy-duty lead screw nut geometryCylindrical injection-moulded lead screw nutsInjection-moulded lead screw nuts with flange