Rail double WS-ES drylin® W

WS-10-40-ES-FG product image
igus-icon-lupe
WS-10-40-ES-FG technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
WS-10-40-ES-FG product image
WS-10-40-ES-FG technical drawing
  • Version : Rail double
  • Matériau : inox 1.4571
  • Profil du rail : Rond
igus-icon-lieferzeitWS-10-40-ES-FG
10-40

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures