- Matériau de la calotte : iglidur® W300 / R / J / J3 / J4 / EK
- Calottes d’un diamètre de 5, 6, 8, 10 et 12 mm
- Diamètres intérieurs selon vos spécifications
- Orientation du palier selon vos spécifications
:
Rotules lisses igubal®
L'utilisation de rotules lisses est souvent synonyme de poids élevé, de montage complexe et de coûts élevés. A long terme, un entretien finit par s'avérer nécessaire et seules les exécutions spéciales résistent à la corrosion. Souvent, les roulements ou les paliers lisses subissent des sollicitations trop fortes en raison de charges de bord et cassent prématurément, ou encore ils doivent être remis aux cotes, réusinés ou modifiés pour compenser les défauts d'alignement. Les rotules lisses igubal® mettent fin à ces inconvénients et offrent de nouvelles possibilités dans la conception de votre application. Elles sont simples à manipuler, économiques, très légères et très robustes.
Le boîtier est réalisé en igumid G, un polymère renforcé de fibres longues particulièrement résistant aux coups. Pour des températures comprises entre -30 °C et +80 °C en continu.
Ici, la calotte sphérique est en iglidur® J, un matériau qui se distingue par une faible absorption d'humidité, un coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et une tendance minimale au stick slip. Cette dernière propriété est très importante en présence de charges réduites et de mouvements très lents.
Domaines d'application type