Biellette avec calotte igubal® variable

Standard
KDGM-05-A-ER product image
igus-icon-lupe
KDGM-05-A-ER product image
igus-icon-lupe
KDGM-05-A-ER technical drawing
igus-icon-lupe
KDGM-05-A-ER technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Biellette avec calotte igubal® variable
Biellette avec calotte igubal® variable
Biellette avec calotte igubal® variable
Biellette avec calotte igubal® variable
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Matériau de la calotte : iglidur® W300 / R / J / J3 / J4 / EK
  • Calottes d’un diamètre de 5, 6, 8, 10 et 12 mm
  • Diamètres intérieurs selon vos spécifications
  • Orientation du palier selon vos spécifications
igus-icon-lieferzeitKDGM-05-A-ER
A
iglidur® W300
Inox
5
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures