Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Palier à semelle, ESTM, J4V, igubal®

  • Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau du boîtier : RN33 
  • Matériau de la calotte : iglidur® J4V
  • Montage sur place ; pas de passage inutile sur des arbres lourds
  • Fonctionnement à sec et absence d'entretien
  • Pour les charges statiques élevées
  • Fixation : M12
  • Espace de montage et poids réduits
  • Grande rigidité et résistance élevée
  • Durée de vie calculable
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
Description de produit
Palier à semelle igubal®
 
Les paliers à semelle igubal® sont particulièrement faciles à installer et permettent de compenser les défauts d'alignement et d'éviter les charges de bord.
 
Le boîtier est réalisé en igumid G, un polymère renforcé de fibres longues particulièrement résistant aux coups. Pour des températures comprises entre -30 °C et +80 °C en continu.
 
Ici, la calotte sphérique est en iglidur® J4, un matériau qui se distingue par son prix très bas et son faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec. La forme spéciale de la calotte permet d'avoir, sans charge, une précontrainte sans jeu des arbres adaptés.
  • Charges radiales élevées
  • Utilisation possible avec des agents chimiques
  • Faible encombrement, montage simple
  • Durée de vie calculable
  • Sans entretien et sans graisse

Domaines d'utilisation types :
  • Construction d'installations
  • Automatisation
  • Génie mécanique
  • Produits alimentaires
  • Secteur agricole
     
    Vous trouverez de nombreux autres domaines d'utilisation sous Applications par secteurs d'activités
 
Dans quel cas le choisir
  • Si une résistance aux agents chimiques est souhaitée
  • Si une alternative économique est souhaitée
  • Si des paliers insensibles à la saleté sont requis
  • Si des défauts d'alignement doivent être compensés
Dans quel cas ne pas le choisir
  • Si la température est supérieure à +80 °C
  • Si une bague de réglage intégrée est requise
  • Si des dimensions supérieures à 30 mm sont nécessaires
  • Si des vitesses de rotation supérieures à 0,5 m/s doivent être réalisées
Utilisez nos filtres pour trouver le bon produit
Domaines d'utilisation
 
Les paliers à semelle igubal® étant eux aussi en mesure de fonctionner à sec sans entretien, ils constituent le logement idéal pour les applications où le lieu de montage est peu accessible, dans un environnement humide ou présentant des impératifs d'hygiène particuliers. On trouve par exemple des paliers à semelle igubal® dans des commandes de brosses de nettoyage, dans des stores pare-soleil pour façades, dans les installations de convoyage ou dans les machines de boulangerie.
 
Montage
 
Les paliers à semelle igubal® sont conçus pour être fixés avec deux vis. Un alignement exact du boîtier n'est pas nécessaire, la rotule lisse compensant d'elle même les éventuels défauts d'alignement. Des bagues de serrage à part peuvent être utilisées pour le blocage de l'arbre.
Données techniques
Téléchargements

Autres solutions