Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent rallongés de 10-15 jours ouvrables. La date de livraison est communiquée sur notre accusé de réception de commande.

Palier applique avec 4 trous de fixation et boîtier séparable, KFSM GT, igubal®, calotte sphérique iglidur® J

  • Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau du boîtier : RN33 
  • Matériau de la calotte : iglidur® J 
  • Produit livré préassemblé
  • Variante avec pieds à enficher
  • Insensibilité à la saleté
  • Faible poids
  • Faible encombrement
  • Pour les charges statiques élevées
  • Grande rigidité et résistance élevée
  • Durée de vie calculable
  • Fonctionnement à sec
  • Fixation : avec pied M10 sans pied M12
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
Description de produit
Paliers appliques igubal®
 
Les paliers appliques igubal® ont été mis au point pour le logement d'extrémités d'arbres ou de passages d'arbres.
 
Le boîtier est réalisé en RN33, un matériau présentant une bonne stabilité dimensionnelle, une bonne finition de surface et une faible déformation.
 
Ici, la calotte sphérique est en iglidur® J, un matériau qui se distingue par une faible absorption d'humidité, un coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et une tendance minimale au stick slip. Cette dernière propriété est très importante en présence de charges réduites et de mouvements très lents.
  • Produit livré préassemblé
  • Variante avec pieds à enficher
  • Insensibilité à la saleté
  • Très faible poids
  • Fonctionnement à sec
  • Faible poids
  • Faible encombrement
  • Pour les charges statiques élevées
  • Grande rigidité et résistance élevée
  • Durée de vie calculable
  • Fonctionnement à sec

Domaines d'utilisation types :
  • Construction d'installations
  • Automatisation
  • Secteur agricole
  • Génie mécanique
  • Produits alimentaires
     
    Vous trouverez de nombreux autres domaines d'utilisation sous Applications par secteurs d'activités
 
Dans quel cas le choisir
  • Si une résistance aux agents chimiques est souhaitée
  • Si une alternative économique est souhaitée
  • Si des paliers insensibles à la saleté sont requis
  • Si des défauts d'alignement doivent être compensés
Dans quel cas ne pas le choisir
  • Si la température est supérieure à +80 °C
  • Si une bague de réglage intégrée est requise
  • Si des dimensions supérieures à 50 mm sont nécessaires
  • Si des vitesses de rotation supérieures à 0,5 m/s doivent être réalisées
Utilisez nos filtres pour trouver le bon produit
Domaines d'utilisation
 
Les paliers appliques igubal® étant également en mesure de fonctionner à sec sans entretien, ils constituent le logement idéal pour les applications où le lieu de montage est peu accessible, dans un environnement humide ou présentant des impératifs hygiéniques particuliers. On trouve par exemple des paliers appliques igubal® dans des commandes de brosses de nettoyage, dans des stores pare-soleil pour façades, dans les installations de convoyage ou dans les machines de boulangerie.
Montage
 
L'alignement exact des boîtiers est superflu, le palier applique compensant lui-même les défauts d'alignement. Des bagues de serrage à part peuvent être utilisées pour le blocage de l'arbre.
Données techniques
Téléchargements

Autres solutions