Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Palier applique avec 2 trous de fixation, EFOM, igubal®, calotte sphérique iglidur® W300

  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau du boîtier : igumid G 
  • Matériau de la calotte : iglidur® W300 (très résistant à l'usure)
  • Montage simple
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Très faible poids
  • Fonctionnement à sec
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
Description de produit
Paliers appliques igubal®
 
Les paliers appliques igubal® ont été mis au point pour le logement d'extrémités d'arbres ou de passages d'arbres.
 
Le boîtier est réalisé en igumid G, un polymère renforcé de fibres longues particulièrement résistant aux coups. Pour des températures comprises entre -30 °C et +80 °C en continu.
 
Sur les paliers appliques standard, la calotte sphérique est en iglidur® W300, un matériau au coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et ayant une tendance minimale au stick slip. Cette dernière propriété est très importante en présence de charges réduites et de mouvements très lents.
  • Montage simple
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Très faible poids
  • Fonctionnement à sec

Domaines d'utilisation types :
  • Construction d'installations
  • Automatisation
  • Secteur agricole
  • Génie mécanique
  • Produits alimentaires
     
    Vous trouverez de nombreux autres domaines d'utilisation sous Applications par secteurs d'activités
 
Dans quel cas le choisir
  • Si une résistance aux agents chimiques est souhaitée
  • Si une alternative économique est souhaitée
  • Si des paliers insensibles à la saleté sont requis
  • Si des défauts d'alignement doivent être compensés
Dans quel cas ne pas le choisir
  • Si la température est supérieure à +80 °C
  • Si une bague de réglage intégrée est requise
  • Si des dimensions supérieures à 30 mm sont nécessaires
  • Si des vitesses de rotation supérieures à 0,5 m/s doivent être réalisées
Utilisez nos filtres pour trouver le bon produit
Domaines d'utilisation
 
Les paliers appliques igubal® étant également en mesure de fonctionner à sec sans entretien, ils constituent le logement idéal pour les applications où le lieu de montage est peu accessible, dans un environnement humide ou présentant des impératifs hygiéniques particuliers. On trouve par exemple des paliers appliques igubal® dans des commandes de brosses de nettoyage, dans des stores pare-soleil pour façades, dans les installations de convoyage ou dans les machines de boulangerie.
 
Montage
 
Les paliers appliques à 2 trous igubal® sont munis de trous oblongs permettant un réglage ultérieur aisé. L'alignement exact des boîtiers est superflu, le palier applique compensant lui-même les défauts d'alignement. Des bagues de serrage à part peuvent être utilisées pour le blocage de l'arbre.
Données techniques
Téléchargements

Autres solutions