Adaptateur pour palier à semelle, AD-01-ESTM, igubal®

AD-01-ESTM-20 product image
igus-icon-lupe
AD-01-ESTM-20 product image
igus-icon-lupe
AD-01-ESTM-20 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
AD-01-ESTM-20 product image
AD-01-ESTM-20 product image
AD-01-ESTM-20 technical drawing
  • Pour paliers à semelle de la gamme dimensionnelle E (ESTM, ESTM-GT)
  • Pour tailles 20, 25 et 30
  • Résistance aux agents chimiques et à la corrosion
  • Montage direct
igus-icon-lieferzeit-dotAD-01-ESTM-20
46

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures