igusigus-icon-cart(0)

Palier à semelle igubal®, KSTM

Standard
KSTM-05 product image
igus-icon-lupe
KSTM-05 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
KSTM-05 product image
KSTM-05 technical drawing
  • Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau du boîtier : igumid G 
  • Matériau de la calotte : iglidur® W300 
  • Fonctionnement à sec
  • Grande rigidité
  • Très grande résistance à charges alternées
  • Compensation des défauts d'alignement et des charges de bord
  • Résistance à la corrosion et aux agents chimiques
  • Capacité d'amortissement élevée
  • Pour les mouvements rotatifs, oscillants et axiaux
  • Très faible poids
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
Réf.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24