- Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO
12240
- Matériau boîtier : RN33
- Matériau de la calotte : iglidur® J
- Fonctionnement à sec et absence d'entretien
Changer de langue :
igubal KSTM GT - montage facile et hautes performances
Le palier à semelle KSTM GT d'igubal de la série de dimensions K se distingue par son boîtier divisé, fabriqué en RN33. Ce matériau se caractérise par une grande stabilité dimensionnelle et une excellente qualité de surface. Il convient pour des températures allant de -40°C à +120°C, et peut être brièvement soumis à des températures de +180°C. La division en deux moitiés de boîtier facilite considérablement le montage, car il n'est pas nécessaire d'enfiler inutilement des arbres lourds. Pour les diamètres d'arbre de 40 et 50 mm, il existe en outre une option avec calotte divisée.
Les calottes sont en iglidur J, qui se caractérise par une grande résistance à l'usure et une faible absorption d'humidité. Ce matériau contient des lubrifiants solides qui remplacent durablement les lubrifiants externes et rendent le roulement sans entretien. Cela présente des avantages à la fois économiques et écologiques.
Le palier à semelle KSTM GT permet un montage facile sur place et est conçu pour des charges statiques élevées. La fixation se fait au moyen de vis M12, ce qui garantit une installation sûre et stable. Malgré sa capacité de charge élevée, ce roulement se caractérise par un faible encombrement et un poids réduit, ce qui le rend idéal pour les applications compactes et légères. Sa grande rigidité et sa résistance à la fatigue garantissent des performances fiables à long terme.
Plus d'informations sur la calotte sphérique :
iglidur J divisé: -50°C à +90°C, brièvement +120°C

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24