- Très faible poids
- Combinaison possible à des embouts à rotule de la
gamme dimensionnelle K
- Amortissement des vibrations
- Montage simple
La livraison se fait avec serre-clip - Produit
La livraison se fait avec serre-clip - Produit
igubal PKRM et PKLM : le complément parfait
La vis calibrée igubal avec serre-clip en POM est l'accessoire idéal pour les embouts de rotule de la gamme dimensionnelle K. L'association de la vis calibrée avec un embout de rotule de la gamme dimensionnelle K résulte dans une articulation angulaire fiable qui se distingue par sa longévité et son montage simple.
Ces vis calibrées sont extrêmement légères. Elles conviennent donc parfaitement aux applications où un faible poids global est décisif. Ils sont en outre absolument résistants à la corrosion, ce qui prolonge considérablement leur durée de vie. Leurs propriétés d'amortissement réduisent les vibrations et veillent au bon fonctionnement du produit. Le montage des vis calibrées est rapide et simple. Elles sont également dotées d'un serre-clip (GSR).