Palier à double collerette symétrique iglidur® M250, MDM, mm

clipsables, prêts à l'emploi

Palier à double collerette symétrique iglidur® M250, MDM, mm
Palier à double collerette symétrique iglidur® M250, MDM, mm drawing
1 sur 2
Palier à double collerette symétrique iglidur® M250, MDM, mm
Palier à double collerette symétrique iglidur® M250, MDM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: MDM-1213-06
  • Matériau: iglidur® M250
  • Forme: Palier à double collerette
  • Cotes:
    • d1 12 mm
    • b1 7 mm
    • d3 16.5 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
Palier à double collerette encliquetable avec collerette symétrique. Grâce à sa grande deuxième collerette, le palier peut absorber des forces axiales plus élevées et est également verrouillé axialement dans de gros alésages tolérancés.
Palier à double collerette symétrique clipsable. La grande deuxième collerette permet au palier d'absorber une force axiale plus élevée et d'être bien sécurisé axialement avec un logement sommaire. Caractéristiques particulières : grandes surfaces de collerette, collerette symétrique, montage facile, insertion facile, sûr après cataphorèse, exécution spéciale possible
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures