- Exécution : antireflet
- Matériau : aluminium
- Profil du rail : Rond
- Entièrement sans graisse
Changer de langue :
La nouvelle largeur de rail WS-06-70 offre aux concepteurs une grande flexibilité d’application, car elle s’adapte idéalement aux profilés de construction en aluminium d’une largeur de 80 mm. Son aspect discret se marie avec la rapidité d'assemblage, le carter très plat et la diversité des accessoires drylin W permettant de répondre à toutes les exigences fonctionnelles qu'il peut offrir.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24